製品概要

機能と利点

  • 電源電圧範囲:2.8V~5.5V
  • 出力電圧:70V (近似値)
  • 出力電流:0~4mA
  • APD高速電流制限を検証
  • 低電圧ロックアウトを検証
  • サーマルシャットダウン機能を検証
  • クランプ回路によるMOUT出力過電圧保護
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15059の評価キット(EVキット)は、パワースイッチ、電流モニタ、および調整可能な電流制限を内蔵する、APDバイアスパルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15059を検証します。このステップアップコンバータは400kHzで切り替わります。このEVキットは、2.8V~5.5VのDC電源電圧で動作し、出力時に約70Vおよび0~4mAの電流を供給するように設定されています。この出力電圧は、抵抗の置換やCNTRL電圧の調整によって、VIN + 5V~76Vに設定可能です。このEVキットは、このICのAPD高速電流制限、低電圧ロックアウト(UVLO)、およびサーマルシャットダウンの機能を検証します。

また、このEVキットは電流監視およびステップ応答測定用のAPD入力負荷シミュレータ回路も備えています。

このEVキットには、MAX15059AETE+が実装されていますが、MAX15059BETE+の評価にも使用することができます。

警告:42Vを超える電圧が、VOUT、APD、MOUT、およびPGND PCBパッドに存在する場合があります。

アプリケーション

  • アバランシェフォトダイオードバイアスおよび監視
  • FBONモジュール
  • GPONモジュール
  • 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
  • PINダイオードバイアス電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。