-
MAX15051EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15051 Data Sheet (Rev. 0)9/21/2010PDF495K
製品概要
機能と利点
- 入力動作電源:2.9V~5.5V
- オールセラミックコンデンサ設計
- スイッチング周波数:1MHz
- 出力電圧範囲:0.6V~(0.9 x VIN)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15051の評価キット(EVキット)は、スイッチ内蔵の高効率4AステップダウンレギュレータのMAX15051を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、2.9V~5.5Vの入力電源から最大4Aの負荷電流で1.8V出力にプリセットされています。ICは1MHzの固定スイッチング周波数を備えており、このEVキットは、オールセラミックコンデンサ設計および高速過渡応答を達成することができます。
このEVキットには、MAX15051EWE+が出荷時に実装されています。
アプリケーション
- ASIC/CPU/DSPコアおよびI/O電圧
- 基地局電源
- DDR電源
- PoL (Point-of-Load)
- ポータブルアプリケーション
- RAID制御電源
- サーバ電源
- テレコムおよびネットワーク用電源
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。