-
MAX15035EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15035 Data Sheet (Rev. 0)7/29/2010PDF540K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:7V~22V
- ダイナミックに選択可能な1.5V/1.05Vの出力電圧
- ダイナミック可変出力電圧範囲:0~0.9VIN
- 出力電流:15A
- スイッチング周波数:300kHz
- パワーグッド出力インジケータ(PGOOD)
- 薄型表面実装部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15035の評価キット(EVキット)は、MAX15035の標準15Aアプリケーション回路を検証します。このDC-DCコンバータは、業界標準からステップダウンして、コンピュータの低電圧コアまたはチップセット/RAMバイアス電源を生成します。
このEVキットは、7V~22Vのバッテリ入力範囲からダイナミック可変1.5V/1.05Vの出力電圧を供給します。この製品は、高効率を達成しながら、最大15Aまでの出力電流を供給します。単一抵抗によってプログラムされ、このEVキットは、300kHzのスイッチング周波数で動作し、優れたラインおよび負荷過渡応答を備えています。
このEVキットは、完全実装および試験済みPCBです。また、この製品は、抵抗R1、R2、およびR3の変更で実現可能な外部リファレンス入力を変化させることによって、他のダイナミック可変出力電圧も評価することができます。
アプリケーション
- DDRメモリ—VDDQまたはVTT
- GPUコア電源
- PoL (ポイントオブロード)アプリケーション
- サーバコンピュータ
- ステップダウン電源
- ストレージ電源
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。