-
MAX15034BEVKIT: Evaluation Kit for the MAX15034B and MAX5066 Data Sheet (Rev. 0)10/19/2009PDF964K
製品概要
機能と利点
- 入力電圧範囲:5V~16V (12V入力に最適化されたデザイン)
- 出力電圧
- 20Aの場合:1.2V (0.61V~5.5Vに調整可能)
- 20Aの場合:1.2V (0.61V~5.5Vに調整可能)
- スイッチング周波数:300kHz
- 両出力の並列によって大電流性能が可能(モード機能を使用)
- 平均電流モード制御によって高精度の電流制限を提供
- 並列チャネル間の電流共有精度:±5%
- 180°のインタリーブ動作によって入力フィルタコンデンサを小型化
- 温度過昇シャットダウン
- 優れたラインおよび負荷過渡応答
- ヒカップモード過電流保護
- 外部クロックへの同期が可能
- 出力DC精度を提供
- 薄型部品
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15034Bの評価キット(EVキット)は、5V~16Vの入力電圧範囲を備えた2フェーズ、デュアル出力バックコンバータです。MAX15034BのEVキットは、デュアル1.2V出力電圧(VOUT1およびVOUT2)を備えています。このキットは、各出力に最大20Aの出力電流を86.7%の効率で供給します。MAX15034BのEVキットは、平均電流モード制御を使用し、各フェーズが他方に対して180°逆位相となるフェーズ当り300kHzのスイッチング周波数で動作します。
MAX15034BのEVキットは、完全実装および試験済み回路ボードです。出力はいずれも、フィードバック抵抗R4~R7を変更することによって0.61V~5.5Vに調整可能です。その他の機能として、サーマルシャットダウン、「ヒカップモード」短絡保護も備えています。
アプリケーション
- グラフィックスカード
- ハイエンドコンピュータ/ワークステーション/サーバ
- ネットワーキングシステム
- POL型、大電流/高密度テレコムDC-DCレギュレータ
- RAIDシステム