製品概要

機能と利点

  • 入力範囲:2.9V~5.5V
  • 出力電圧:30V
  • スイッチング周波数:500kHz
  • シャットダウン電流:0.5µA
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX15032の評価キット(EVキット)は、パルス幅変調(PWM)ステップアップDC-DCコンバータのMAX15032を内蔵する完全実装および試験済み表面実装型回路基板です。このEVキットは、500kHzのスイッチング周波数で動作するように設定されています。この製品は、2.9V~5.5VのDC電源電圧で動作し、30V出力用に設定され、2.9V入力で最大600mWの出力電力性能を備えています。

アプリケーション

  • アバランシェフォトダイオードバイアス
  • LCDディスプレイ
  • 低ノイズバラクタダイオードバイアス電源
  • PINダイオードバイアス電源
  • STBオーディオIC電源

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。