-
MAX15023EVKIT: Evaluation Kit for the MAX15023 Data Sheet (Rev. 0)9/30/2008PDF249K
製品概要
機能と利点
- 入力範囲:9V~16V
- 4.5V~5.5Vの入力範囲オプション(MAX15023)
- 1.2V/10A (VOUT1)
- 3.3V/5A (VOUT2)
- スイッチング周波数:500kHz
- 独立したイネーブル入力
- 独立したパワーグッド出力
- 電源シーケンス動作に設定可能
- 鉛フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX15023の評価キット(EVキット)は、デュアル、同期ステップダウンコントローラMAX15023の性能を評価するために必要なすべての部品を搭載した完全実装および試験済みのPCBです。
MAX15023のEVキットは9V~16VのDC電源を必要とし、通常動作では最大5Aを提供します。このEVキットは、出力で1.2V/10Aおよび3.3V/5Aを提供します。各ステップダウンコントローラは180°逆位相で動作し、入力電圧リップルおよび全体の入力リップル電流の実効値を低減します。
コンバータのスイッチング周波数は500kHzに設定されています。このEVキットは、各コンバータが個別のイネーブル制御PCBパッドおよび両コンバータ向けのパワーグッド出力を備えているため、設定によって出力の電源シーケンスを調整することができます。
アプリケーション
- DSP電源
- LCD TV二次電源
- POL (Point-of-Load)型レギュレータ
- パワーモジュール
- セットトップボックス
- スイッチ/ルータ
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。