製品概要
機能と利点
- 使用が容易
- Micro-USBまたはテストポイントから容易に給電
- SMAコネクタで外部機器と接続
- 最大5kVRMS絶縁を保証(ワイドボディSOICバージョン用)
- 2.75KVRMSバージョンも評価
製品概要
MAX1493Xの評価キット(EVキット)は、16ピンSOIC表面実装パッケージの4チャネル、片方向、デジタルアイソレータのMAX1493Xの機能を実証します。QSOPバージョン(MAX1413x)の機能および性能は、このEVキットにそれらと同等のナローまたはワイドSOIC (MAX1493x)デバイスを実装したものを使用することによって間接的にテスト可能です。QSOPバージョンの機能および電気的性能は、それぞれに対応するSOICバージョンと同一です。このEVキットは、+5Vに個別調整可能な2つの独立した絶縁電源を特長としています。
アプリケーション
- バッテリマネージメント
- 産業オートメーション向けフィールドバス通信
- 汎用マルチチャネル絶縁アプリケーション
- 絶縁型SPI、RS-232、RS-485/RS-422
- 医療用システム
関連資料
-
MAX1493XSEVKIT ODB++ File10/10/2022ZIP5M