-
MAX14921EVKIT: Evaluation Kit for the MAX14921 Data Sheet (Rev. 0)5/14/2013PDF1M
製品概要
機能と利点
- スタック動作電圧範囲:16セル/65V (max)
- 内蔵の絶縁型USBインタフェースによってWindowsベースのPCと接続
- プラグアンドプレイGUIによってMAX14921の主要機能をすべて実証
- µC用ファームウェアをC言語で提供(お申し込みください)
- ねじ止め端子バッテリコネクタ
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14921の評価キット(EVキット)は、高精度16セルバッテリマネージメントのリファレンスデザインを実証します。MAX14921は、表面実装型80ピンTQFPパッケージで提供される高精度16セル測定アナログフロントエンド(AFE)です。このEVキットは、ADCおよびリファレンスを内蔵し、USBポートからPCに接続する絶縁型インタフェースを備え、すべてのセル電圧を容易に測定することができます。最大16セルまたは65V (どちらか低いほう)のセルスタックを監視することが可能です。
このEVキット回路は、Windows®ベースPC上のGUIアプリケーションによってデバイスのあらゆる機能を実証します。
アプリケーション
- 電気輸送用エネルギーパック
- エネルギーストレージパック
- 産業用バッテリバックアップシステム
- 電気通信バッテリバックアップシステム
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。