製品概要

機能と利点

  • 広範囲の入力電圧および負荷条件での堅牢な動作
  • サージ保護:最大±1kV IEC61000-4-5 (オプションのフィールド電源入出力からグランドへ)
  • フォルトおよび逆方向電流検出状態のLED表示
  • 複数のフォルト状態表示
    • 逆方向電流検出
    • V5出力の低電圧ロックアウト
    • RCLIM制御入力の短絡検出
    • サーマルシャットダウンフォルト
  • 出力逆方向電流保護用のFETを実装
  • 突入電流制御によって最大2倍の最大負荷電流に対応
  • 抵抗で選択可能なオプションによって最大許容負荷電流を設定
  • 広いロジック電圧範囲:+1.8V~+5.5V
  • 絶縁型電源入力範囲:+3V~+5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14919の評価キット(EVキット)は、140mΩ (typ)のRONおよび±1kV/42Ωのサージ保護を備えた産業グレードクワッドローサイドスイッチのMAX14919を評価するための実証済みデザインを提供します。

MAX14919のEVキットは絶縁型電源および信号インタフェースを備え、MAX14919の4つのローサイドスイッチの端子レベルの制御を提供します。また、このEVキットは逆方向電流保護も備え、出力およびリターン端子の誤配線フォルトによって発生する損傷を防ぎます。

このEVキットにはMAX14919AUP+ (20ピンTSSOP-EP、6.5mm × 6.4mm)デバイスが実装されています。

アプリケーション

  • 産業用デジタル出力
  • モータ制御
  • PLCおよびDCSシステム
  • リレーおよびソレノイドドライバ

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。