-
MAX14885EEVKIT: Evaluation Kit for the MAX14885E Data Sheet (Rev. 0)5/12/2010PDF1M
製品概要
機能と利点
- 完全なVGA 2:2クロスオーバースイッチ
- 自己給電または5Vの単一電源
- VGA入力および出力
- ジャンパフリー設計
- 既存の設計に配線可能
- 表面実装構造
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX14885Eの評価キット(EVキット)は完全実装および試験済み表面実装PCBで、MAX14885Eデバイスを使用して、ラップトップコンピュータの切替可能なグラフィックに対応した完全なVGA (ビデオグラフィクスアレー) 2:2クロスオーバースイッチを実装することができます。
VGA入力/出力接続が用意されているため、このEVキットとVGA対応デバイスを容易に接続できます。このEVキット上のプッシュボタンによって、すべてのデバイス機能が制御されます。このEVキットは、VGAソース、または5V電源(オプション)から給電されます。
アプリケーション
- ノートブックコンピュータ-切替え可能なグラフィックス
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。