製品概要

機能と利点

  • RoHS準拠
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • I2Cシリアルインタフェース

製品概要

MAX14746の評価キット(EVキット)は、リニアバッテリチャージャとスマートパワーセレクタを内蔵したチャージャ検出器のMAX14746/MAX14747を評価するための完全実装および試験済み回路です。

デバイスの動作と機能に関する詳細については、MAX14746 ICのデータシートを参照してください。

このEVキットには標準でMAX14746が実装されていますが、MAX14746 (U1)をMAX14747に交換することによって、MAX14747の評価にも使用することができます。EVキットの発注時にMAX14747の無料サンプルをご請求ください。

アプリケーション

  • ポータブル民生製品
  • ポータブルデジタルカメラ
  • ポータブルデジタルビデオカメラ
  • ポータブル産業用デバイス

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。