製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 電源不要の試験
  • 電源およびフラグLED読取り
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14743の評価キット(EVキット)は、過電圧およびサージ保護を備えたデュアルSPDTデータラインスイッチデバイスのMAX14743を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。このEVキットには、MAX14743EWC+が実装されています。

アプリケーション

  • ファブレット
  • スマートフォン
  • タブレット

対象となる製品