製品概要

機能と利点

  • 動作電圧範囲:1.6V~5.5V
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み

製品概要

MAX14713の評価キット(EVキット)は、電源経路セレクタのMAX14713を実証する完全実装および試験済みの回路基板です。MAX14714を評価する場合、マキシムにサンプルを請求し、MAX14713をMAX14714に交換してください。

アプリケーション

  • 電子書籍リーダー
  • スマートフォン
  • タブレットPC
  • ウェアラブル

対象となる製品