-
MAX1363EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1361 and MAX1363 Data Sheet (Rev. 0)12/26/2005PDF223K
製品概要
機能と利点
製品概要
MAX1363の評価キット(EVキット)は完全実装および試験済みのPCBで、12ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1363を評価します。また、このEVキットはWindows® 98 SE/2000/XP対応ソフトウェアも同梱し、MAX1363の機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
このEVキットには、MAX1363EUBが実装されています。また、このMAX1363のEVキットを使って、10ビット、4チャネルシステムモニタのMAX1361を評価することもできます。これらのデバイスを評価するピンコンパチブルのMAX1361EUB、MAX1361_EUB、およびMAX1363_EUBの無料サンプルについてはお問い合わせください。各アドレスオプションの注文については、フルデータシートの「Table 1 (表1)」を参照してください。
アプリケーション
- 高信頼性電源
- 医療用計測
- サーバおよびワークステーション
- システムモニタ/監視
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。