-
MAX1358EVKIT: Evaluation Kit for the MAX1358 Data Sheet (Rev. 0)8/12/2009PDF1M
製品概要
機能と利点
- MAX1358データ収集システム
- EVキット制御用のグラフィカルユーザインタフェース(GUI)
- MAXQ2000マイクロコンピュータ
- 64kB (32k x 16)のフラッシュメモリ
- 2kB (1k x 16)のデータRAM
- UARTからRS-232の物理インタフェース
- シリアルメモリ
- 2kB IIC EEPROM
- 4kB SPI™ EEPROM
- 512バイトの1-Wire®
- 内部および外部温度センサ
- MAX1358内部温度センサ
- 外部トランジスタ温度センサ
- 外部リニア温度センサ
- 外部サーミスタ
- 圧電ブザー
製品概要
MAX1358の評価キット(EVキット)は、データ収集システムのMAX1358の性能を評価するための便利なプラットフォームです。このEVキットは、PCとインタフェースしてアプリケーションソフトウェアを実行するために必要なすべてのハードウェアを完備しています。
アプリケーション
- バッテリ駆動およびポータブル機器
- データ収集システム
- 電気化学および光センサー
- 産業用制御
- 医療用機器