-
MAX13331EVKIT: MAX13330およびMAX13331の評価キット Data Sheet (Rev. 1)9/30/2009PDF568K
製品概要
機能と利点
- DCブロッキングコンデンサが不要
- 4V~5.5Vの単一電源動作
- 可変利得(MAX13331のみ)
- 32Ωに対し0.01%のTHD+Nでチャネル当り125mW
- シャットダウン制御
- 非常にコンパクトなソリューション
- 薄型(1.2mmm、max)設計
- 鉛(Pb)フリーおよびRoHS準拠
- 完全実装および試験済み表面実装ボード
製品概要
MAX13331の評価キット(EVキット)は、DirectDrive®ステレオヘッドフォンアンプのMAX13331を評価するための完全実装および試験済み表面実装回路ボードです。DirectDriveは、アンプの出力とヘッドフォンの間に通常は必要となる、2つの大容量のDCブロッキングコンデンサを不要にします。MAX13331のEVキットは、入力側に2つのRCAフォノジャックおよび出力側に3.5mmのヘッドフォンジャックを備えており、回路基板との接続を容易にします。
MAX13331のEVキットは、MAX13330 ICの評価をすることもできます。その場合にはU1のICを交換する必要があります。
アプリケーション
- 車載エンタテイメントシステム
- 車載後部座席エンタテイメントシステム
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。