製品概要
機能と利点
- 完全差動入力および出力
- ジャンパ選択可能なI²Cスレーブアドレス
- オンボードのUSBインタフェース回路によってI²C対応信号を生成
- オーディオ入力/出力用PCBパッド
- ユーザー提供のI²C対応信号用PCBパッド
- Windows 2000、Windows XP、およびWindows Vista (32ビット)対応のソフトウェア
- USB-PC接続(ケーブル同梱)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX13325の評価キット(EVキット)は、車載オーディオ部品間の堅牢な差動インタフェースを備えたデュアルオーディオラインドライバのMAX13325を評価するための実証済みデザインを提供します。このEVキットは、Windows® 2000、Windows XP®、およびWindows Vista®対応のソフトウェアも備えており、MAX13325の各機能を実行するためのシンプルなグラフィカルユーザインタフェース(GUI)を提供します。
MAX13325のEVキットは、MAX13325GUI/V+が実装されています。ピンコンパチブルのMAX13326GUI/V+の評価には、そのデバイスの無料サンプルを請求してください。
アプリケーション
- 車載ラジオおよび後部座席エンタテイメント
- プロ用リモートオーディオアンプ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。