製品概要
機能と利点
- 実証済みのPCBレイアウト
- 完全評価システム
- ボード上の便利なテストポイント
- データロギングソフト
- ソースコードの提供
- 完全実装済み、試験済み
製品概要
MAX1247の評価キット(EVキット)は、3V、12ビット、4チャネルのアナログ-ディジタルコンバータMAX1247の機能を試すための実装済み、試験済みの表面実装PCBです。
MAX1247の評価システム(EVシステム)はMAX1247の評価キット(EVキット)およびマキシムの3Vマイクロコントローラ(µC)モジュールで構成された、低コストの完全4チャネルデータ収集システムです。ソフトウェアはIBM® PCコンパチブルとなっておりMAX1247の様々な機能を容易に試すことができます。ソースコードも提供されています。
MAX1246の評価キットおよび評価システムは、内部2.5VリファレンスのMAX1246をMAX1247に置き換える以外は、MAX1247の評価キットおよび評価システムと同一です。
パーソナルコンピュータを使用してMAX1246またはMAX1247の総合的な評価を行う場合は、EVシステムをご注文ください。他のマキシムのEVシステムと一緒に3V µCモジュールをすでに購入してある場合、あるいはその他のµCベースのシステムで使用される場合は、EVキットをご注文ください。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- データ収集
- ペンディジタイザ
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御