製品概要

機能と利点

  • 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
  • 電圧リファレンス実装(MAX6126)
  • 実証済みPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア

製品概要

MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。

MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動アプリケーション
  • 計測
  • 絶縁型データ収集
  • ポータブルデータロギング
  • プロセス制御

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。