製品概要
機能と利点
- 6ピンPMod対応コネクタ(SPI)
- 電圧リファレンス実装(MAX6126)
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
- Windows XP、Windows 7/8/8.1/10対応ソフトウェア
製品概要
MAX1240の評価キット(EVキット)は、低電力、12ビットシリアルADCのMAX1240を実証します。MAX1240ペリフェラルモジュール(Pmod™)とUSB2PMB2モジュールがMAX1240のEVキットのシステムを形成します。Windows XP、およびWindows® 7/8/8.1/10対応ソフトウェアは、MAX1240の機能を実証する使いやすいインタフェースを提供します。
MAX1240ペリフェラルモジュールには、8ピンSOパッケージのMAX1240ACSA++が実装されています。
アプリケーション
- バッテリ駆動アプリケーション
- 計測
- 絶縁型データ収集
- ポータブルデータロギング
- プロセス制御
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。