-
MAX11960EVKIT: Evaluation Kit for the MAX11960 Data Sheet (Rev. 0)6/30/2016PDF7M
製品概要
機能と利点
- インタフェース用FMCコネクタ
- FMCコネクタを介して75MHzのSPIクロックに対応
- 同期入力/同期出力によってコヒーレントサンプリングを実現
- 入力バッファ実装(MAX9632)
- +3.0Vリファレンス電圧実装(MAX6126)
- Windows 7、およびWindows 8/8.1対応ソフトウェア
製品概要
MAX11960の評価キット(EVキット)は、リファレンスバッファ内蔵の20ビット、1.0Msps、デュアルチャネル、完全差動SAR ADCのMAX11960を実証します。このEVキットには、Xilinx Zynq®-7000 SoC用のAvnet ZedBoard™開発ボードからの通信を提供するグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)が含まれています。ZedBoardは、このEVキットに含まれていないため、Avnetから購入する必要があります。
ZedBoardは、Windows® 7、またはWindows 8/8.1対応ソフトウェアを使用してイーサネットケーブル上でPCと通信します。
このEVキットは、MAX11960ETP+が実装されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- モーションコントロールのエンコーダおよびリゾルバ
- 医療用計測
- プロセス制御および産業用オートメーション
- 冗長測定
- テレコム
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。