製品概要

機能と利点

  • HS I²C対応インタフェース(1.7MHz)
  • 高速I²C対応インタフェース(400kHz)
  • 標準I²C対応インタフェース(100kHz)
  • 実証済みのPCBレイアウト
  • 完全実装および試験済み
  • RS-232/COMポート付きWindows® 98/2000/XP対応EVキットソフトウェア
  • USBポート付きWindows 2000/XP対応EVキットソフトウェア

製品概要

MAX1169の評価システム(EVシステム)は、MAX1169の評価キット(EVキット)、マキシムのマイクロコントローラ(µC)モジュール68HC16MODULE-DIP、USBTO232、およびHS I²C対応モジュールで構成されるI²C対応の高速16ビット、総合データ収集システムです。

HSI2CMODは、MAX1169の最大1.7MHzの2線式シリアルクロック周波数をサポートする実証済みのHSモード、I²C対応インタフェースを備えています。このモジュールではAltera社のEPM3256AQC208-10プログラマブルロジックデバイス(PLD)とDigital Core Design社のDI2CMコアを使用して、このソリューションを実装しています。

パソコン(PC)を使ってMAX1169を総合評価するには、総合EVシステム(MAX1169EVC16)をお求めください。ユーザ提供のHS/高速/標準モードのI²C対応インタフェースを備えるMAX1169を評価するには、EVキット(MAX1169EVKIT)を別途お求めください。

MAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDを評価するためには、MAX1169のEVキットを注文する際にMAX1169A_UDまたはMAX1169B_UDの無料サンプルを請求してください。

アプリケーション

  • バッテリ駆動試験装置
  • ハンドヘルドポータブルアプリケーション
  • 医療用機器
  • 受信信号強度インジケータ
  • ソーラーパワー遠隔システム
  • システム監視