-
MAX11156EVSYS: Evaluation System for the MAX11156 Data Sheet (Rev. 0)7/24/2013PDF987K
製品概要
機能と利点
- Windows XP、Windows Vista、およびWindows 7対応ソフトウェア
- ハイスピードUSBインタフェース
- 各種サンプルサイズおよびサンプルレート
- 時間領域、周波数領域、およびヒストグラムプロット機能
- 最大1メガサンプルを収集
- 周波数、実効値、最小、最大、および平均DC計算
- 電圧リファレンス実装
- SPIインタフェース:40MHz
- RoHS準拠
- 実証済みPCBレイアウト
- 完全実装および試験済み
製品概要
MAX11156の評価システム(EVシステム)は、マザーボードおよび18ビットADCのMAX11156を評価するためのドーターボードを備えています。このEVシステムは、ICの機能を実行するための簡単なグラフィカルユーザーインタフェース(GUI)を備えています。このGUIは、Windows XP®、Windows Vista®、およびWindows® 7に対応しています。このEVシステムのGUIによって、各種サンプルサイズ、調整可能なサンプリングレート、内部または外部リファレンスオプション、および時間領域、周波数領域、ヒストグラム、単一変換の各表示形式を含むサンプリングされた信号のグラフ作成ソフトウェアを使用することができます。
このEVシステムは、Altera FPGAを実装したMAXPRECADCMBマザーボードと、ICを評価するためのドーターボードで構成されます。マザーボードはハイスピードUSBリンクを介してPCに接続され、GUIを介してSPIコマンドを送信します。マザーボードは5V電源で動作します。ドーターボードは±15V電源で動作します。
ドーターボードには、12ピンTDFN-EPパッケージのMAX11156ETC+が実装されています。
アプリケーション
- 自動試験装置
- データ収集システム
- 産業用制御システム/プロセス制御
- 医療用計測
- ナローバンドレシーバ
対象となる製品
関連資料
ツール
Software Development
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。