製品概要

製品概要

The AD8451-EVALZ evaluation board is a convenient standalone platform for evaluating the major elements of the AD8451, either as a standalone component or connected to a battery test/formation system.

In the configuration, the AD8451-EVALZ operates just as it would within a system including the PWM and dc-to-dc power converter. Please refer to data sheet AD8451 for details.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。