製品概要

製品概要

EVAL-SSM6515Zでは、SSM6515のすべてのアナログ入出力とデジタル入出力にアクセスできます。

SSM6515アンプは、USB接続を介してEVAL-SSM6515Z評価用ボードに接続される、アナログ・デバイセズのSigmaStudio®ソフトウェアを使って制御します。EVAL-SSM6515Zは、USBバスまたは3.8V~5V電源で駆動できます。これらの電源は、EVAL-SSM6515Z上で必要となる電圧にいずれも調整されます。プリント回路基板(PCB)は4層設計、内層はグランド・プレーンと電源プレーンです。EVAL-SSM6515Zには、外付けスピーカに接続するための0.1インチ・ピッチ・オス・ヘッダーがあります。スピーカの最小負荷は8Ωである必要があります。EVAL-SSM6515Zは、ステレオ・ヘッドフォン出力を評価するための2つのSSM6515で構成されています。

SSM6515の詳細については、SSM6515のデータシートを参照してください。EVAL-SSM6515Zを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。

マーケット&テクノロジー

対象となる製品

パッケージの内容

  • EVAL-SSM6515Z評価用ボード
  • EVAL-ADUSB2EBZ(USBi)通信アダプタ
  • ミニUSBプラグ付きUSBケーブル

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。