製品概要

機能と利点

  • Simple power connection using USB connection and on-board LDO voltage regulators
  • LDOs can be bypassed for power measurements
  • AC-coupled differential SMA connectors
  • SMA connectors for
    2 reference Inputs
    6 clock outputs
    1 VCXO output
  • Microsoft Windows®–based evaluation software with simple graphical user interface
  • On-board PLL loop filter
  • Easy access to digital input/output and diagnostic signals via input/output header (4 GPIOs)
  • Status LEDs for diagnostic signals
  • USB computer interface

製品概要

The HMC7044 meets the requirements of multi-carrier GSM and LTE base-station designs and offers a wide range of clock management and distribution features to simplify baseband and radio card clock tree designs. The high performance dual-loop core of the HMC7044 enables the base station designer to attenuate the incoming jitter of a primary system reference clock, such as a CPRI source, with the help of the narrow-band configured first PLL loop, which disciplines an external VCXO, and generate the low phase noise, high frequency clocks with the wider-band second PLL to drive data converter sample clock inputs.


The EK1HMC7044LP10B evaluation board is a compact, easy-to-use platform for evaluating all the features of the HMC7044. A 122.88 MHz VCXO is mounted on the evaluation board to provide a complete solution. All inputs and outputs are configured as differential on the evaluation board.


Full specifications on the HMC7044 are available in the product data sheet, which should be consulted in conjunction with this user guide when working with the evaluation board.

関連資料

ソフトウェア

評価用ソフトウェア

設計ツール

ADIsimCLK 設計・評価 ソフトウェア
ADIsimCLKはアナログ・デバイセズの超低ジッタのクロック分配器とクロック生成用製品向けに開発された設計ツールです。ADIsimCLKを使用すれば、ワイヤレス・インフラストラクチャ、計測器、ネットワーキング、ブロードバンド、ATE(自動試験装置)あるいはクロック性能が予測可能であることが求められるあらゆる分野のアプリケーションで、設計を迅速に開発、評価、最適化できます。

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。