製品概要

製品概要

The circuit board used in the application should use RF circuit design techniques. Signal lines should have 50 Ω impedance while the package ground leads and backside ground paddle should be connected directly to the ground plane similar to that shown on page 10 of the data sheet. A sufficient number of via holes should be used to connect the top and bottom ground planes.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。