製品概要
機能と利点
- 5ピンのヘッダ搭載用のスペースを設けた2セットのビア
- プロトタイピング・ボードまたはPCBへの取り付けが簡単
- 小型サイズおよびボードの剛性により、システムおよび加速度計測への影響を最小化
製品概要
EVAL-ADXL373Zは、ADXL373マイクロパワー3軸±400gデジタル出力マイクロマシン(MEMS)加速度センサーの性能評価を手早く行うことができる、シンプルな評価ボードです。
EVAL-ADXL373Zは既存のシステムにおけるADXL373の評価に最適です。この評価ボードは剛性があり小型サイズであるため、システムと加速度計測の両方に対してボードの影響が最小になります。
ADXL373の詳細については、ADXL373のデータシートを参照してください。これらの評価用ボードを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
Markets and Technologies
対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。