製品概要
製品概要
The EVAL-ADV7281MAEBZ is an evaluation board for the ADV7281-MA. Analog video is fed into the Video Inputs (Ain1 to Ain8). The EVAL-ADV7281MAEBZ can receive analog video a variety of different formats.EVAL-ADV7281MAEBZ converts analog video into an MIPI® CSI-2 output (8-bit YCrCb 4:2:2).
The MIPI® CSI-2 output of the consists of one differential data lane (D0+ and D0-) and one differential clock lane (Clk+ and Clk-). These are output to the SMA connectors on the EVAL-ADV7281MAEBZ.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。