-
ADuC7xxx Get Started User Guide11/11/2014PDF1 M
製品概要
製品概要
The ADuC7122 is a fully integrated, 1 MSPS, 12-bit data acquisition system, incorporating high performance multichannel ADCs, 12 voltage output DACs, 16-bit/32-bit MCUs, and Flash/EE memory on a single chip.
The QuickStart Plus Kits for the ADuC712x Precision Analog Microcontrollers feature debug via UART and an assembly & C-source debugging environment. In addition the QuickStart Plus Kit allows true non-intrusive JTAG emulation. These kits are intended for any new users who want to have a comprehensive hardware development environment.
マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
MicroConverter®開発ツール3/5/2015
-
MicroConverter® On-Chip Download/Debug Kernel12/1/2014
-
Schematic and Board Outline12/14/2011PDF
-
Bill of Materials12/14/2011XLS
-
Gerber Files12/14/2011ZIP
-
ADUC7122 CAD Files12/14/2011ZIP
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。