製品概要
機能と利点
- ADRF6821 用のフル機能評価用ボード
- 単電源: 5.6 V
- 制御用 ACE ソフトウェア
製品概要
ADRF6821-EVALZ は、ADRF6821 の性能を評価する評価用ボードです。この評価用ボードには、ADRF6821、SDP-S コントローラ・ボード用コネクタ、電源コネクタ、レギュレータ、サブミニチュア・バージョン A(SMA)コネクタが内蔵されています。ADRF6821-EVALZ には、ADRF6821 をプログラミングするために SDP-S コントローラ・ボードが必要です。ADRF6821-EVALZ は、 ロジャース社の 4 層プリント基板(PCB)を使用しています。
ADRF6821 は、450 MHz ~ 2800 MHz の無線周波数(RF)入力に対応する高性能の広帯域復調器ソリューションです。この高集積度のデバイスは、2:1 入力 RF スイッチ、統合型 RF バラン、直交復調器、統合型フェーズロック・ループ(PLL)/電圧制御発振器(VCO)、統合型中間周波数(IF)アンプ、A/D コンバータ(ADC)ドライバで構成されています。最大 500 MHz の入出力帯域幅に対応し、15 dB のプログラム減衰器を内蔵しています。ADRF6821 に内蔵されている PLL/VCO は、900 MHz ~ 5600 MHz の 2× 局部発振器(LO)信号を生成します。
ADRF6821 データシートに詳細が掲載されています。評価用ボードを使用する際は、このデータシートを併用してください。
関連資料
-
ADRF6821 Layout and Schematic Files12/5/2017ZIP458 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。