製品概要
製品概要
ADRF6573-EVALZ は、Rogers 3003 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。通常動作では、5 V/300 mA の電源が必要です。評価用ボードの ADRF6573 は、Microsoft .NET Framework 3.5 がインストールされた、Windows XP、Vista、Window 7 搭載の PC の USB ポートから USB アダプタ・ボードを介してプログラムできます。必要な制御ソフトウェアは www.analog.com からダウンロードできます。ADRF6573 の DSA および アンプは、R1、R5、および R6 を使用して VDD 電源プレーンに接続できるだけではなく、VDD、VCC1、VCC2、GND と記載されているクリップ・ピンに個別にバイアスすることができます。対象となる製品
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。