製品概要
製品概要
ADRF5547は、デュアル・チャンネル、無線周波数(RF)集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5547は、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプが構成されたマルチチップ・デバイスです。
このユーザ・ガイドでは、ADRF5547の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5547評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5547のすべての仕様は、www.analog.comで入手できるADRF5547のデータシートに記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5547のデータシートを参照してください。
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。