製品概要
機能と利点
- ADRF5515用のフル機能評価用ボード
- テスト装置への容易な接続
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5515は、デュアル・チャンネル・レシーバー集積のフロント・エンドで、時分割複信(TDD)ワイヤレス・インフラストラクチャ・アプリケーション用に最適です。ADRF5515には、各チャンネル上に高出力スイッチと2段低ノイズ・アンプ(LNA)が構成されています。
ユーザ・ガイドでは、ADRF5515の機能と性能を簡単に評価できるように設計されたADRF5515-EVALZ評価用ボードについて説明します。この評価用ボードの写真を図1に示します。
ADRF5515データシートには、ADRF5515の全仕様が記載されています。評価用ボードを使用する際は、このユーザ・ガイドと併せてADRF5515のデータシートを参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電源
- 信号発生器
- スペクトラム・アナライザ
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。