製品概要
機能と利点
- ADRF5042デバイスとアプリケーション用回路を搭載
- 2.4mm RFコネクタ
- 電源および制御用のDCテスト・ポイント
- キャリブレーション用のスルー・ライン
製品概要
ADRF5042-EVALZ(図1を参照)は、ADRF5042の機能と性能を評価できるように設計されています。ADRF5042は、100MHz~44GHzで動作する、シリコン・オン・インシュレータ(SOI)プロセスを使って製造された無反射のSP4Tスイッチです。
ADRF5042の詳細については、ADRF5042のデータシートを参照してください。ADRF5042-EVALZを使用する際は、データシートと併せてこのユーザ・ガイドを参照してください。
はじめに
必要な装置
- DC電源
- ネットワーク・アナライザ
関連資料
-
ADRF5042/ADRF5043 Gerber File7/17/2020ZIP357 K
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。