製品概要

製品概要

ADRF5021-EVALZ は、RO4003 を基本としたフル実装の 4 層の評価用ボードです。+3.3 V と -2.5 V の 2 つの電源を VDD テスト・ポイントと VSS テスト・ポイントにそれぞれ適用し、グラウンド基準を GND テスト・ポイントに接続する必要があります。

スイッチの状態を選択する 2 つの 0 V/+3.3 V 制御電圧が EN テスト・ポイントと CTRL テスト・ポイントに印加されます。RF 入力信号は、RFC と記載されているエンド起動 2.4 mm RF コネクタに印加できます。RF 出力信号は、RF1 と RF2 と記載されている エンド起動 2.4 mm RF コネクタで測定できます。

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。