-
UG-271: ADP5034 マイクロパワー・マネジメント・ユニット(PMU)の評価用ボード (Rev. C)1/18/2012PDF442 kB
製品概要
機能と利点
- ADP5024 用のフル機能評価用ボード
- スタンドアロン機能
- ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
- 単電源
- 電圧計
- 電流計
- 負荷抵抗
- 外付け部品に簡単にアクセス
- カスケード・オプションによっていずれかの降圧レギュレータから低ドロップアウト(LDO)レギュレータを供給可能
- チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
- モード・オプションによって降圧レギュレータを電力節約モード(PSM)からパルス幅変調(PWM)動作に変更可能
製品概要
ADP5024 は、24 ピン 4 mm × 4 mm LFCSP パッケージを採用しています。ADP5023/ADP5024 は、共通の PCB 評価用ボードを共有する 3 チャンネル・デバイスです。
ADP5024 評価用ボード(ADP5024CP-EVALZ)は、2 つの降圧レギュレータと 2 つの LDO レギュレータで ADP5024 の評価を実現します。評価用ボードは可変電圧オプションで利用可能です。
ADP5024 の詳細については、この評価用ボード・ユーザー・ガイドと併せて製品データシートを参照してください。
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。