製品概要

機能と利点

  • ADP5023用のフル機能評価用ボード
  • スタンドアロン機能
  • ラインと負荷のレギュレーションを含む簡単なデバイス測定を以下で検証可能
    • 単電源
    • 電圧計
    • 電流計
    • 負荷抵抗
  • 外付け部品に簡単にアクセス
  • カスケード・オプションによっていずれかの降圧レギュレータから低ドロップアウト(LDO)レギュレータを供給可能
  • チャンネルごとの専用イネーブル・オプション
  • モード・オプションによって降圧レギュレータを電力節約モード(PSM)からパルス幅変調(PWM)動作に変更可能

製品概要

ADP5023は、24ピン4mm × 4mm LFCSPパッケージを採用しています。ADP5023/ADP5024は、共通のPCB評価用ボードを共有する3チャンネル・デバイスです。


ADP5023評価用ボード(ADP5023CP-EVALZ)は、2つの降圧レギュレータと2つのLDOレギュレータでADP5023の評価を実現します。評価用ボードは可変電圧オプションで利用可能です。


ADP5023の詳細については、この評価用ボード・ユーザー・ガイドと併せて製品データシートを参照してください。

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。