-
UG-431: Evaluation Board for the ADP1853 Step-Down DC-to-DC Controller6/27/2012PDF625 kB
製品概要
製品概要
This describes the design, operation, and test results of the ADP1853-EVALZ. The input range for this evaluation board is 9 V to 15 V, and the regulated output voltage is 3.3 V with a maximum 20 A output current. A switching frequency (fSW) of 300 kHz is chosen to achieve a good balance between efficiency and the sizes of the power components.
対象となる製品
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。