製品概要

製品概要

This describes the design, operation, and test of the ADP1822 standard evaluation board. In all tests, the board is operated from an input voltage range of 9 V to 15 V, and generates up to 10 A at VOUT = 1.8 V. The switching frequency is fixed at 300 kHz.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。