製品概要

機能と利点

  • ADP1074 のアクティブ・クランプ方式フォワード・トポロジー向けの完全サポート対応の評価用キット
  • 12.1 V 出力電圧(VDC
  • 6 A(定常状態)、8 A(ピーク)
  • プログラマブルな軽負荷モード
  • 1 次側および 2 次側の同期整流器用のドライバを内蔵
  • 外部リファレンス信号トラッキング
  • ヒステリシスによる高精度イネーブル低電圧ロックアウト(UVLO)
  • 短絡、出力の過電圧、サイクルごとの入力過電流、および過熱の保護
  • 周波数同期
  • ソフトスタートとソフトストップ機能

製品概要

ADP1074-EVALZ 評価用ボードにより、電源アプリケーションで ADP1074 を評価することができます。

評価用ボードは、定常状態で 6 Aの定格電流と 36 V dc 〜 60 V の入力電圧範囲で熱的に制限された 8 A のピーク電流を出力できます。

複数のテスト・ポイントにより、すべての重要なノードおよびピンに簡単にアクセスできます。

ADP1074 の完全なデータについては、ADP1074 データシートを参照してください。評価用ボードを使用する際は、UG-1115 とこのデータシートを参照してください。

Markets and Technologies

対象となる製品

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。