製品概要

機能と利点

  • Full bridge topology with advanced volt second balance to eliminate blocking capacitor
  • High efficiency (>87%)
  • Low component count
  • Protection features for input and output current.
  • Programmable responses to faults
  • Digital trimming
  • Test points for key features like gate-source voltages, synchronous rectifiers, transformer primary winding etc

製品概要

The evaluation board features an isolated full bridge topology operating at 100KHz switching frequency. Its output is rated at deliver 12V, 9A with an input ranging from 36-60VDC. The board features the ADP1043A digital controller as the main controller for providing various functions such as current PWMs and OrFET control. It also provides protection features like OCP and OVP.

対象となる製品

ソフトウェア

ハードウェア (1)

インターポーザ・ボード

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。