製品概要
機能と利点
- ADM3055E と、isoPower 内蔵の絶縁型 DC/DC コンバータ
- 低放射の 2 層基板、EN55022 クラスB に適合
- 6 V ~ 9 V 電源オンボード LDO、ADM3055E VCC ピンに 5 V を供給
- 以下にスクリュー端子コネクタを提供します。
- 6 V ~ 9 V LDO、VCC ピンおよび VIO ピンへの 5 V の電源
- VCC ピンへの 5 V の直接電源
- VIO ピンへの 1.7 V ~ 5.5 V の直接電源
- TXD ピン、RXD ピン、STBY ピン、SILENT ピン、AUXIN ピン、AUXOUT ピン、および RS ピン信号
- GND1 および GND2 用分割基板帰路プレーン
- TXD ピンおよび RXD ピン信号用 SMA コネクタ
製品概要
EVAL-ADM3055EEBZ を使用すると、コントローラ・エリア・ネットワーク(CAN)またはCAN フレキシブル・データ・レート(CAN FD)ネットワーク向け ADM3055E 信号/電源絶縁型トランシーバーとADM3057E 信号/電源絶縁型トランシーバーを評価できます。EVAL-ADM3055EEBZ では、外付け部品を使用することなく、すべての入出力機能を実行できます。
アナログ・デバイセズの iCoupler® 技術をベースにした ADM3055E とADM3057Eは、ロジック側オン/オフ・キーイング(OOK)信号絶縁チャンネルとアナログ・デバイセズの isoPower® DC/DC コンバータを内蔵し、絶縁された安定化電源を提供します。フェライト・ビーズを使用した 2 層プリント基板(PCB)での転送時にEN55022 クラス B 放射制限を十分に満たします。
EVAL-ADM3055EEBZ には ADM3055E が搭載されています。
ADM3055EとADM3057E の詳細な仕様については、アナログ・デバイセズから入手できる ADM3055E データシートとADM3057E データシートを参照してください。EVAL-ADM3055EEBZ を使用する際は、データシートと併せてこのユーザー・ガイドを参照してください。
EVAL-ADM3055EEBZはADM3057Eに対応しており、これを評価するのに使用できます。ADM3055EとADM3057Eはパッケージと絶縁能力が異なりますが、評価については機能的に同等です。
Markets and Technologies
対象となる製品
関連資料
購入
PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。