製品概要

製品概要

The ADM1087 evaluation board (EVAL-ADM1087EBZ) is a fully featured board for evaluating ADM1087 sequencers.


The board is designed to power up with a 9 V input supply that can be turned on and off using a dedicated switch (Switch S1, ON/OFF).


Complete specifications for the ADM1087 can be found in the ADM1087 data sheet, available at www.analog.com, and should be consulted in conjunction with this user guide when using the evaluation board.

対象となる製品

購入

PCサイトでは製品の購入が可能です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。