-
ADL5910 Gerber Files7/27/2017ZIP270 K
製品概要
製品概要
The ADL5910-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4 evaluation board that includes an SPST and an asymmetrical power coupling circuit. In its default configuration, the circuit operates as a complete input protection circuit that can connect to the input of a receiver or a power amplifier. A single 3.3 V power supply (VPOS) and GND test loops provide power for the complete board.
All documentation for the evaluation board is contained in the device datasheet.
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。