製品概要

製品概要

ADL5604-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. It requires 5 V/500 mA power supply for normal operation. The 5 V power supply should be connected to the vector leads, labeled VCC1 and GND1. RFIN is the RF input port, and RFOUT is the RF output port. Both ports are populated with edge-mounted SMA connectors. The board is configured for 2140 MHz operation, and provides the footprints for power down circuitry.

購入

表示されている価格は、1個あたりの価格です。

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。