-
ADL5530: DC~1000MHzのIFゲイン・ブロック (Rev. 0)11/7/2006PDF1190 kB
製品概要
製品概要
ADL5530-EVALZ is a 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation it requires a single 5 V/100 mA power supply. The 5 V power supply should be connected to the test loops labeled J5VPOS and J6GND. Alternatively, the power supply connections may be made via the two pin header, W-1. The RF input is applied to the SMA connector labeled IN1. The RF output is available at the SMA connector labeled OUT1.
対象となる製品
関連資料
-
ADL5530 Gerber Files9/13/2011ZIP241 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。