-
ADL5506 Gerber Files11/4/2013ZIP214 kB
製品概要
製品概要
The ADL5506-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board. For normal operation, it requires a 3V supply and draws 3.75 mA of current, however the supply can range from 2.5 V to 5.5 V. The power supply must be connected to the test loops labeled VPOS and GND. The RF input signal is applied to the SMA connector (RFIN). The output voltage is available on the SMA connector (VLOG).
関連資料
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。