-
ADL5391: DC to 2.0 GHz Multiplier Data Sheet (Rev. A)11/7/2006PDF511 K
製品概要
製品概要
The ADL5391-EVALZ is a fully populated, 4-layer, FR4-based evaluation board designed to allow easy evaluation of all features of the ADL5391. Signal inputs and signal output SMA connections with single ended setups are featured. There is an option of full differential signaling on all signal inputs and output at card edge. Access to the +5 V/135 mA supply is achieved with clip leads to the VPOS and COMM testpoints; it has a range from +4.5 to +5.5 V.
対象となる製品
関連資料
-
ADL5391 Gerber Files9/16/2011ZIP357 kB
購入
表示されている価格は、1個あたりの価格です。
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。