製品概要
機能と利点
- 小型: 33.25 mm x 30.75 mm
- 便利なコネクタ: 16 ピン(2 x 8)、2 mm ピッチ
- 各コーナーにある取り付け穴(直径 2.3 mm)× 4
- ADIS16470AMLZ(× 1)を装備
製品概要
ADIS16470/PCBZ ブレークアウト・ボードは、各 ADIS16470 IMU モデルと組み込みプロセッサ・プラットフォーム間のプロトタイプ接続を容易にします。各 ADIS16470/PCBZ ブレークアウト・ボードは EVAL-ADIS2 評価用システムの J1 にも接続します。マーケット&テクノロジー
対象となる製品
関連資料
-
ADIS1647x Wiki Guide2017/09/13WIKI